Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16231500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,745,485,214,924,654,394,094,04

Typ27 T5/15-2
Zähnezahl15
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]23,03
Außen-Ø Bordscheibe [mm]28
d [mm]23,87
ND [mm]16
b [mm]21
L [mm]27
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn