Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -10º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16288000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
56,0852,3348,5544,8239,1633,5229,73

Profil t [mm] T 5
Riemenbreite [mm]50
Rollenlänge max. [m]100
zul. Riemenzugkraft [N]1650
Zahnhöhe ht [mm]1,2
Rückenhöhe hr [mm]1,0
Winkel β [°] 40
Gewicht [g/m]126
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]16289901

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn