Werkstoff: Stahl C45.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16293201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
37,6234,6233,1130,0927,0824,0822,5721,06

Zähnezahl32
De [mm]50,09
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]2,32
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010212

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn