Werkstoff: Stahl C45.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16293501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
44,7241,1239,3635,7832,1828,6226,8325,04

Zähnezahl35
De [mm]54,86
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]2,94
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010213

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn