Werkstoff: Stahl C45.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16293601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
46,8843,1241,2737,5133,7429,9928,1426,25

Zähnezahl36
De [mm]56,46
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]2,95
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010215

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn