Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16322600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,587,136,946,716,516,276,065,85

Typ16 AT3/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
24,42
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
30
Ø d [mm]24,83
Ø ND [mm]16
b [mm]10
L [mm]16
Bohrung
Ø BH7 [mm]
6
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn