Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16411700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,1315,314,4413,612,7412,3311,8911,47

Typ55 T10/17-2
Zähnezahl17
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]52,52
Außen-Ø Bordscheibe [mm]57
d [mm]54,11
ND [mm]35
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]274

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn