Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16412500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
25,7324,2922,8621,4320,7220,0119,3

Typ55 T10/25-2
Zähnezahl25
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]77,72
Außen-Ø Bordscheibe [mm]83
d [mm]79,58
ND [mm]60
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]638

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn