Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16414400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
60,3256,9953,6250,28

Typ55 T10/44-0
Zähnezahl44
Ausführung2
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]138,20
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]140,06
ND [mm]88
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]1870

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn