Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16422600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,0115,1314,2313,3412,9112,4512

Typ31 T10/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]80,90
Außen-Ø Bordscheibe [mm]87
d [mm]82,76
ND [mm]60
b [mm]21
L [mm]31
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]357

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn