Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16431100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,477,076,696,275,95,75,515,32

Typ40 T10/11-2
Zähnezahl11
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]33,15
Außen-Ø Bordscheibe [mm]38
d [mm]35,01
ND [mm]25
b [mm]30
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]78

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn