Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16431600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,079,5398,487,957,687,417,15

Typ40 T10/16-2
Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]49,07
Außen-Ø Bordscheibe [mm]54
d [mm]50,93
ND [mm]35
b [mm]30
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]176

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn