Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16431800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,9511,3310,7110,079,459,128,88,5

Typ40 T10/18-2
Zähnezahl18
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]55,44
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]57,30
ND [mm]40
b [mm]30
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]224

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn