Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16477240

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,9517,8916,8715,7915,2814,85

Zähnezahl40
Ausführung10F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]125,46
Außen-Ø Bordscheibe [mm]131
d [mm]127,32
ND [mm]86
Di [mm]-
b [mm]22
L [mm]26
R [mm]4
Spannbuchsentyp1610
Bohrungs-Ø min. [mm]12
Bohrungs-Ø max.[mm]42
Gewicht [g]1720

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn