Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16477436

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
22,3321,0919,8418,61817,3616,97

Zähnezahl36
Ausführung16F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]112,73
Außen-Ø Bordscheibe [mm]119
d [mm]114,59
ND [mm]-
Di [mm]86
b [mm]38
L [mm]38
R [mm]6
Spannbuchsentyp2012
Bohrungs-Ø min. [mm]12
Bohrungs-Ø min. [mm]50
Gewicht [g]1747

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn