Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16477448

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,4645,7643,0840,3839,0237,67

Zähnezahl48
Ausführung10F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]150,93
Außen-Ø Bordscheibe [mm]158
d [mm]152,79
ND [mm]125
Di [mm]-
b [mm]38
L [mm]45
R [mm]7
Spannbuchsentyp2517
Bohrungs-Ø min. [mm]15
Bohrungs-Ø min. [mm]65
Gewicht [g]3608

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn