Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16637200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,7821,4820,8320,1619,5118,8918,2117,56

Typ27 AT5/72-0
Zähnezahl72
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]113,37
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]114,59
ND [mm]80
b [mm]21
L [mm]27
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]658

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn