Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16638400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,5725,0624,3123,5222,76

Typ27 AT5/84-0
Zähnezahl84
Ausführung2
Riemenbreite [mm]16
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]132,47
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]133,69
ND [mm]80
b [mm]21
L [mm]27
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]871

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn