Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677336

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,5510,8910,5610,239,919,579,248,91

Zähnezahl36
Auführung15F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]56,08
Außen-Ø Bordscheibe [mm]63
d [mm]57,30
ND [mm]-
b [mm]22
L [mm]-
R [mm]-
Spannbuchsentyp1108
Bohrungs-Ø min. [mm]9
Bohrungs-Ø max. [mm]28
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn