Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677338

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,0111,3310,9810,6410,39,979,619,26

Zähnezahl38
Auführung15F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]59,26
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]60,48
ND [mm]-
b [mm]22
L [mm]-
R [mm]-
Spannbuchsentyp1108
Bohrungs-Ø min. [mm]9
Bohrungs-Ø max. [mm]28
Gewicht [g]280

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn