Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677356

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,715,7515,2814,7914,3213,8513,3412,89

Zähnezahl56
Auführung10F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]87,91
Außen-Ø Bordscheibe [mm]93
d [mm]89,13
ND [mm]70
b [mm]22
L [mm]25,5
R [mm]3,5
Spannbuchsentyp1210
Bohrungs-Ø min. [mm]10
Bohrungs-Ø max. [mm]32
Gewicht [g]610

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn