Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677380

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
26,1524,6723,9423,1622,4321,6920,9320,18

Zähnezahl80
Auführung10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]126,10
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]127,32
ND [mm]92
b [mm]22
L [mm]25,5
R [mm]3,5
Spannbuchsentyp1610
Bohrungs-Ø min. [mm]12
Bohrungs-Ø max. [mm]42
Gewicht [g]1160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn