Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677434

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,2611,5411,210,8610,510,159,799,46

Zähnezahl34
Ausführung16F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]52,89
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]54,11
ND [mm]-
Di [mm]37
b [mm]30
L [mm]22,5
R [mm]7,5
Spannbuchsentyp1008
Bohrungs-Ø min. [mm]9
Bohrungs-Ø min. [mm]25
Gewicht [g]260

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn