Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677464

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,2121,8921,2320,5619,9119,2418,5717,9

Zähnezahl64
Ausführung16F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,64
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]-
Di [mm]80
b [mm]30
L [mm]25,5
R [mm]4,5
Spannbuchsentyp1210
Bohrungs-Ø min. [mm]10
Bohrungs-Ø min. [mm]32
Gewicht [g]940

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn