Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677492

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
41,4240,2338,9837,7836,6235,3534,1432,95

Zähnezahl96
Ausführung10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]151,57
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]152,79
ND [mm]110
Di [mm]-
b [mm]30
L [mm]32,0
R [mm]2,0
Spannbuchsentyp2012
Bohrungs-Ø min. [mm]12
Bohrungs-Ø min. [mm]50
Gewicht [g]2880

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn