Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16677494

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
59,9256,5154,853,1151,449,747,9146,2

Zähnezahl112
Ausführung10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]177,03
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]178,25
ND [mm]110
Di [mm]-
b [mm]30
L [mm]32,0
R [mm]2,0
Spannbuchsentyp2012
Bohrungs-Ø min. [mm]12
Bohrungs-Ø min. [mm]50
Gewicht [g]4800

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn