Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16695200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
94,2189,5184,7880,1175,3870,6765,9363,6

Zähnezahl52
De [mm]81,54
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]2,19
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn