Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16811900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,4520,2319,6119,0118,3917,7717,1716,55

Typ55 AT10/19-2
Zähnezahl19
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]58,66
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]60,48
ND [mm]44
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]333

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn