Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16812000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,6321,3420,6920,0419,3918,7318,1117,47

Typ55 AT10/20-2
Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]61,84
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]63,66
ND [mm]46
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]364

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn