Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16813600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
44,642,0240,7739,4938,2136,9535,6934,39

Typ55 AT10/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]112,77
Außen-Ø Bordscheibe [mm]119
d [mm]114,59
ND [mm]70
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]1247

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn