Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16816000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
105,5199,4896,48

Typ55 AT10/60-0
Zähnezahl60
Ausführung2
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]189,17
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]190,99
ND [mm]110
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]3661

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn