Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16832200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,7615,7915,3314,8214,3513,8913,3812,92

Typ40 AT10/22-2
Zähnezahl22
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]25
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]68,21
Außen-Ø Bordscheibe [mm]75
d [mm]70,03
ND [mm]52
b [mm]30
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]337

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn