Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16851500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,313,5512,812,0411,2910,9310,5410,15

Typ66 AT10/15-2
Zähnezahl15
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]45,93
Außen-Ø Bordscheibe [mm]51
d [mm]47,75
ND [mm]32
b [mm]56
L [mm]66
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]260

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn