Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16853600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
53,2750,2148,7147,1945,6344,1442,6241,1

Typ66 AT10/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]112,77
Außen-Ø Bordscheibe [mm]119
d [mm]114,59
ND [mm]70
b [mm]56
L [mm]66
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]1640

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn