Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17021000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,047,956,85,674,544,13,643,43

Zähnezahl10
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]8,79
Außen-Ø Bordscheibe [mm]13
d [mm]9,55
ND [mm]12
b [mm]10,2
L [mm]17,5
Vorbohrung B [mm]-
max. Fertigbohrung B [mm]3,5
Gewicht [g]3,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn