Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17021200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,318,147,025,834,664,193,723,49

Zähnezahl12
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]10,70
Außen-Ø Bordscheibe [mm]15
d [mm]11,46
ND [mm]15
b [mm]10,2
L [mm]17,5
Vorbohrung B [mm]-
max. Fertigbohrung B [mm]5,0
Gewicht [g]5,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn