Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17021500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,848,617,46,164,924,433,943,68

Zähnezahl15
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]13,56
Außen-Ø Bordscheibe [mm]17,5
d [mm]14,32
ND [mm]17,5
b [mm]10,2
L [mm]17,5
Vorbohrung B [mm]-
max. Fertigbohrung B [mm]6,0
Gewicht [g]7,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn