Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17021600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,037,946,795,664,534,093,633,42

Zähnezahl16
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]14,52
Außen-Ø Bordscheibe [mm]17,5
d [mm]15,28
ND [mm]10
b [mm]12,8
L [mm]20,6
Vorbohrung B [mm]4
max. Fertigbohrung B [mm]5,5
Gewicht [g]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn