Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17022000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,628,447,236,024,834,353,863,64

Zähnezahl20
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]18,34
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23
d [mm]19,10
ND [mm]13
b [mm]12,8
L [mm]20,6
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]8,0
Gewicht [g]10,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn