Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17022200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,148,867,596,315,074,554,053,82

Zähnezahl22
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]20,25
Außen-Ø Bordscheibe [mm]25
d [mm]21,01
ND [mm]14
b [mm]12,8
L [mm]20,6
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]9,0
Gewicht [g]14,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn