Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17023600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,6311,049,477,96,295,675,054,75

Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]33,62
Außen-Ø Bordscheibe [mm]39
d [mm]34,38
ND [mm]26
b [mm]13,4
L [mm]22,2
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]15,0
Gewicht [g]44,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn