Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17029000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
27,7524,320,7917,3413,8912,48

Zähnezahl90
Ausführung2
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]85,19
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]85,94
ND [mm]55
b [mm]13,4
L [mm]22,2
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]40,0
Gewicht [g]259,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn