Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17031400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,729,48,046,725,374,834,34,11

Zähnezahl14
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]15
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]12,61
Außen-Ø Bordscheibe [mm]16
d [mm]13,37
ND [mm]16
b [mm]17,0
L [mm]26
Vorbohrung B [mm]-
max. Fertigbohrung B [mm]6,0
Gewicht [g]9,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn