Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 17221200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,315,895,494,423,793,483,052,85

Zähnezahl12
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]17,95
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23
d [mm]19,10
ND [mm]12,5
b [mm]14,5
L [mm]20,0
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]8,0
Gewicht [g]27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn