Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17221500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
76,546,074,894,213,853,373,16

Zähnezahl15
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]22,73
Außen-Ø Bordscheibe [mm]28
d [mm]23,87
ND [mm]16
b [mm]14,5
L [mm]20,0
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]10,0
Gewicht [g]44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn