Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17222100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,78,147,556,115,244,84,213,91

Zähnezahl21
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]32,28
Außen-Ø Bordscheibe [mm]38
d [mm]33,42
ND [mm]24
b [mm]14,5
L [mm]22,5
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]14,0
Gewicht [g]108

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn