Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17222400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,719,068,46,85,825,344,74,37

Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]37,05
Außen-Ø Bordscheibe [mm]42
d [mm]38,20
ND [mm]27
b [mm]14,5
L [mm]22,5
Vorbohrung B [mm]6
max. Fertigbohrung B [mm]16,0
Gewicht [g]142

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn