Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17223400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
12,7211,8911,048,927,647,016,165,74

Zähnezahl34
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]52,97
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]54,11
ND [mm]38
b [mm]14,5
L [mm]22,5
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]23,0
Gewicht [g]301

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn