Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17223600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,3812,511,619,398,047,386,486,02

Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]56,15
Außen-Ø Bordscheibe [mm]60
d [mm]57,30
ND [mm]38
b [mm]14,5
L [mm]22,5
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]23,0
Gewicht [g]325

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn