Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17224800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,4118,1216,8413,611,6610,689,48,75

Zähnezahl48
Ausführung2
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]75,25
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]76,39
ND [mm]45
b [mm]14,5
L [mm]25,5
Vorbohrung B [mm]8
max. Fertigbohrung B [mm]28,0
Gewicht [g]179

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn